Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 60 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 31 mm a min - Min. kanal pozisyonu 3,86 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 4,06 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 125,22 mm b min - Min. kanal genişliği 3,1 mm b max - Maks. kanal genişliği 3,4 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 139,7 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,82 mm Tespit segmanı referansı R130 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 1,73 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 90,5 kN C0 - Statik yük 52 kN Cu - Yorulma sınır yükü 4,1 kN f0 - Faktör 13.2 N lim - sıvı yağ 6300 tr/min N lim - gres 5400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 71 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 119 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 6,68 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 6,88 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 141,5 mm
Industry Calcul Factors