Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 60 mm |
| D - Dış çap | 130 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 31 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CM |
| Kütle | 1,73 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 90,5 kN |
| C0 - Statik yük | 52 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 4,1 kN |
| f0 - Faktör | 13.2 |
| N lim - gres | 5400 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 150 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 71 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 119 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |
Industry Calcul Factors