Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6313LLBC3/5K - NTN

6313LLBC3/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temassız keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle2,08 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük103 kN
C0 - Statik yük60 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,6 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - gres4900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı76 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı86 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı129 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image