Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 65 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 33 mm d1 - İç bilezik dış çapı 82,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 123,7 mm a min - Min. kanal pozisyonu 4,65 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 4,9 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 7,37 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 7,72 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 135,23 mm b min - Min. kanal genişliği 3,1 mm b max - Maks. kanal genişliği 3,4 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 149,7 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,77 mm Tespit segmanı referansı R140 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 2,077 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 97,7 kN C0 - Statik yük 59,8 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,7 kN f0 - Faktör 13.2 N ref - Referans termal hız 6400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 8100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,071 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,929 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,072 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,036 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,384 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 76 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 129 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 152 mm
Industry Calcul Factors