Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, tek tarafta metal kapak
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 65 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 33 mm a min - Min. kanal pozisyonu 4,65 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 4,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 135,23 mm b min - Min. kanal genişliği 3,1 mm b max - Maks. kanal genişliği 3,4 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 149,7 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,82 mm Tespit segmanı referansı R140 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 2,08 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 103 kN C0 - Statik yük 60 kN Cu - Yorulma sınır yükü 4,6 kN f0 - Faktör 13.2 N lim - sıvı yağ 5800 tr/min N lim - gres 4900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 76 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 129 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 7,37 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 7,72 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 152 mm
Industry Calcul Factors