Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 65 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 33 mm d1 - İç bilezik dış çapı 85,8 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 119,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 2,11 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 97,7 kN C0 - Statik yük 59,8 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,7 kN f0 - Faktör 13.2 N ref - Referans termal hız 6400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,071 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,929 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,072 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,036 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,384 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 76 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 85,8 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 129 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors