• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6314EE - SNR

6314EE

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap70 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği35 mm
d1 - İç bilezik dış çapı92,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı128,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle2,56 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük110 kN
C0 - Statik yük68,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,95 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - Mekanik limit hız3100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,076 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,924 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,1 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,05 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,385 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı81 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı92,4 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı139 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image