Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 70 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 35 mm d1 - İç bilezik dış çapı 92,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 128,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 2,54 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 110 kN C0 - Statik yük 68,2 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,95 kN f0 - Faktör 13.2 N ref - Referans termal hız 6100 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,076 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,924 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,1 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,05 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,385 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 81 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 92,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 139 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors