Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 70 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 35 mm d1 - İç bilezik dış çapı 92,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 128,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 2,54 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 110 kN C0 - Statik yük 68,2 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,95 kN f0 - Faktör 13.2 N ref - Referans termal hız 6100 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,076 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,924 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,1 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,05 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,385 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 81 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 92,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 139 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors