• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6315LLBCM/5K - NTN

6315LLBCM/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temassız keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği37 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle3,02 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük126 kN
C0 - Statik yük77 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,55 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - gres4300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı86 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı99 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı149 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image