Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 80 mm D - Dış çap 170 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 39 mm d1 - İç bilezik dış çapı 105,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 145,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 4,41 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 130 kN C0 - Statik yük 86,7 kN Cu - Yorulma sınır yükü 3,55 kN f0 - Faktör 13.3 N lim - Mekanik limit hız 2700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,086 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,914 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,146 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,073 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,386 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 91 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 105,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 159 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors