• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6316LLBC3/5K - NTN

6316LLBC3/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temassız keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80 mm
D - Dış çap170 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği39 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle3,59 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük136 kN
C0 - Statik yük86,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,05 kN
f0 - Faktör13.3
N lim - gres4000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı91 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı105 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı159 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image