Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 85 mm D - Dış çap 180 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 41 mm d1 - İç bilezik dış çapı 106,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 158,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 4,21 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 140 kN C0 - Statik yük 96,8 kN Cu - Yorulma sınır yükü 3,8 kN f0 - Faktör 13.3 N lim - Mekanik limit hız 2700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,089 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,911 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,165 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,083 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,386 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 98 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 106,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 167 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors