Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 85 mm |
| D - Dış çap | 180 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 41 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 106,4 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 158,4 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Kütle | 4,21 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 140 kN |
| C0 - Statik yük | 96,8 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 3,8 kN |
| f0 - Faktör | 13.3 |
| N ref - Referans termal hız | 5300 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 5000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -30 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,089 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,911 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,165 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,083 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,386 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 98 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 106,4 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 167 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2,5 mm |