• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6317ZZ/2AS - NTN

6317ZZ/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap85 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği41 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle4,23 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük147 kN
C0 - Statik yük97 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,55 kN
f0 - Faktör13.3
N lim - gres3800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı98 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı167 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image