Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 90 mm D - Dış çap 190 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 43 mm d1 - İç bilezik dış çapı 112,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 167,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 4,973 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 150 kN C0 - Statik yük 107 kN Cu - Yorulma sınır yükü 4,1 kN f0 - Faktör 13.3 N lim - Mekanik limit hız 2600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,093 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,907 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,183 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,092 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,387 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 103 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 112,2 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 177 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors