Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 95 mm D - Dış çap 200 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 45 mm d1 - İç bilezik dış çapı 118,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 176,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 5,82 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 161 kN C0 - Statik yük 119 kN Cu - Yorulma sınır yükü 4,45 kN f0 - Faktör 13.3 N ref - Referans termal hız 4900 tr/min N lim - Mekanik limit hız 5500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,096 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,904 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,198 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,099 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,387 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 108 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 118,3 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 187 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors