Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 100 mm D - Dış çap 215 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 47 mm d1 - İç bilezik dış çapı 127 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 189,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 7 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 183 kN C0 - Statik yük 141 kN Cu - Yorulma sınır yükü 5,1 kN f0 - Faktör 13.3 N ref - Referans termal hız 4600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 5100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,081 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,919 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,125 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,063 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,385 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 113 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 202 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors