• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6320ZZ/5K - NTN

6320ZZ/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap215 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği47 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle7 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük192 kN
C0 - Statik yük141 kN
Cu - Yorulma sınır yükü8,75 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - gres3200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı113 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı202 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image