• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6322ZZC3/5K - NTN

6322ZZC3/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap240 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği50 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle9,54 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük227 kN
C0 - Statik yük179 kN
Cu - Yorulma sınır yükü10,5 kN
f0 - Faktör13.1
N lim - gres2900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı123 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı227 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image