• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6328C3 - NTN

6328C3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap140 mm
D - Dış çap300 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği62 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle18,5 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük280 kN
C0 - Statik yük246 kN
Cu - Yorulma sınır yükü13 kN
f0 - Faktör13.6
N lim - sıvı yağ2600 tr/min
N lim - gres2200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı156 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı284 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image