Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 140 mm |
| D - Dış çap | 300 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 62 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 4 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 18,5 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 280 kN |
| C0 - Statik yük | 246 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 13 kN |
| f0 - Faktör | 13.6 |
| N lim - gres | 2200 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -25 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 156 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 284 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 3 mm |
Industry Calcul Factors