• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6336L1C3 - NTN

6336L1C3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, işlenmiş kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap180 mm
D - Dış çap380 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği75 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle35,6 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük390 kN
C0 - Statik yük405 kN
Cu - Yorulma sınır yükü18,4 kN
f0 - Faktör13.9
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı196 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı364 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image