Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6340L1 - NTN

6340L1

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, işlenmiş kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap200 mm
D - Dış çap420 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği80 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle46,3 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük455 kN
C0 - Statik yük500 kN
Cu - Yorulma sınır yükü22,7 kN
f0 - Faktör13.8
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı220 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı400 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image