Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 32 mm D - Dış çap 75 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 20 mm a min - Min. kanal pozisyonu 3,07 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 3,28 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 71,83 mm b min - Min. kanal genişliği 1,9 mm b max - Maks. kanal genişliği 2,2 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 81,6 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,7 mm Tespit segmanı referansı R75 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,382 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 33 kN C0 - Statik yük 16,9 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,3 kN f0 - Faktör 13.1 N lim - sıvı yağ 11000 tr/min N lim - gres 9500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 38,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 68,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 4,77 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 4,98 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 83 mm
Industry Calcul Factors