Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6408ZZC3/5K - NTN

6408ZZC3/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği27 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,23 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük70,5 kN
C0 - Statik yük36,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,85 kN
f0 - Faktör12.3
N lim - gres7000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı49 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı101 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image