Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6410NR - NTN

6410NR

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,86 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu4,06 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı125,22 mm
b min - Min. kanal genişliği3,1 mm
b max - Maks. kanal genişliği3,4 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı139,7 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı2,77 mm
Tespit segmanı referansıR130
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,88 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük92 kN
C0 - Statik yük49,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,85 kN
f0 - Faktör12.5
N lim - sıvı yağ6700 tr/min
N lim - gres5700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı61 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı119 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu6,63 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu6,83 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı141,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image