Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6414 - NTN

6414

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği42 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle4,83 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük142 kN
C0 - Statik yük89,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,25 kN
f0 - Faktör12.7
N lim - sıvı yağ4800 tr/min
N lim - gres4100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı83 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı167 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image