Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6800ZZCM/1K - NTN

6800ZZCM/1K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap10 mm
D - Dış çap19 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle0,005 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2,03 kN
C0 - Statik yük0,925 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,072 kN
f0 - Faktör14.8
N lim - gres32000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-55 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı130 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı12 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı13 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı17 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image