Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6801LLUCM/5K - NTN

6801LLUCM/5K

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap12 mm
D - Dış çap21 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle0,006 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2,12 kN
C0 - Statik yük1,04 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,08 kN
f0 - Faktör15.3
N lim - sıvı yağ20000 tr/min
N lim - gres29000 tr/min
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı14 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı14,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı19 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image