Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6803LLUC3/5K - NTN

6803LLUC3/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap17 mm
D - Dış çap26 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,008 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2,47 kN
C0 - Statik yük1,46 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,102 kN
f0 - Faktör16.1
N lim - gres15000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı19,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı24 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image