• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6806JRZZNR/2AS - NTN

6806JRZZNR/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği7 mm
a min - Min. kanal pozisyonu1,15 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu1,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı40,7 mm
b min - Min. kanal genişliği0,95 mm
b max - Maks. kanal genişliği1,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,25 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı44,8 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı0,85 mm
Tespit segmanı referansıR42
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,026 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük5,2 kN
C0 - Statik yük3,65 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,244 kN
f0 - Faktör16.5
N lim - gres15000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı32 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı40 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu2 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu2,15 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı45,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image