Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6814LLU/5K - NTN

6814LLU/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği10 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,137 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük13,4 kN
C0 - Statik yük11,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,795 kN
f0 - Faktör16.1
N lim - gres3800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı74 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı75,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı86 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image