Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6817 - NTN

6817

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap85 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,27 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük20,7 kN
C0 - Statik yük19 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,26 kN
f0 - Faktör16.2
N lim - sıvı yağ6700 tr/min
N lim - gres5700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı90 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı105 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

OE Equivalents

ÜreticiReferansZF0750.116.362

Industry Calcul Factors

Calcul factors image