• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6818LLB/2AS - NTN

6818LLB/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temassız keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap90 mm
D - Dış çap115 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,285 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük21,1 kN
C0 - Statik yük19,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,3 kN
f0 - Faktör16.1
N lim - gres5400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı95 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı96 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı110 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image