• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6828C3 - NTN

6828C3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap140 mm
D - Dış çap175 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,85 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük42,5 kN
C0 - Statik yük44,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,35 kN
f0 - Faktör16
N lim - sıvı yağ4000 tr/min
N lim - gres3400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı146,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı168,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image