Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 140 mm D - Dış çap 175 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,85 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 42,5 kN C0 - Statik yük 44,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,35 kN f0 - Faktör 16 N lim - sıvı yağ 1900 tr/min N lim - gres 3400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -25 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 146,5 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 150 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 168,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm
Industry Calcul Factors