Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6840JR - NTN

6840JR

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap200 mm
D - Dış çap250 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle2,73 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük74 kN
C0 - Statik yük91,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,75 kN
f0 - Faktör16.1
N lim - sıvı yağ2700 tr/min
N lim - gres2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı208 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı242 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image