• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6868 - NTN

6868

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap340 mm
D - Dış çap420 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği38 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle11,5 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük189 kN
C0 - Statik yük236 kN
Cu - Yorulma sınır yükü8,05 kN
f0 - Faktör16
N lim - sıvı yağ1500 tr/min
N lim - gres1300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı351 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı409 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined