Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6901LLBC3/5K - NTN

6901LLBC3/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temassız keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap12 mm
D - Dış çap24 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,011 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3,2 kN
C0 - Statik yük1,46 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,115 kN
f0 - Faktör14.5
N lim - gres27000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı14 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı15 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı22 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image