Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 12 mm D - Dış çap 24 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 6 mm a min - Min. kanal pozisyonu 0,9 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 1,05 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 22,8 mm b min - Min. kanal genişliği 0,8 mm b max - Maks. kanal genişliği 1,05 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,2 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 26,8 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 0,7 mm Tespit segmanı referansı R24 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,011 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 3,2 kN C0 - Statik yük 1,46 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,115 kN f0 - Faktör 14.5 N lim - gres 27000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -25 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 14 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 22 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 1,6 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 1,75 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 27,5 mm
Industry Calcul Factors