Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 17 mm D - Dış çap 30 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 28,7 mm b min - Min. kanal genişliği 0,95 mm b max - Maks. kanal genişliği 1,3 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,25 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 32,8 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 0,85 mm Tespit segmanı referansı R30 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,018 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 5,15 kN C0 - Statik yük 2,58 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,202 kN f0 - Faktör 14.7 N lim - sıvı yağ 14000 tr/min N lim - gres 22000 tr/min
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 19 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 20 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 28 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,3 mm
Industry Calcul Factors