Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 20 mm D - Dış çap 37 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 35,7 mm b min - Min. kanal genişliği 0,95 mm b max - Maks. kanal genişliği 1,7 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,25 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 39,8 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 0,85 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,036 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 7,05 kN C0 - Statik yük 3,7 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,288 kN f0 - Faktör 14.7 N lim - sıvı yağ 12000 tr/min N lim - gres 19000 tr/min
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 22 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 24 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 35 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,3 mm
Industry Calcul Factors