Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 30 mm D - Dış çap 47 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 9 mm a min - Min. kanal pozisyonu 1,55 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 1,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 45,7 mm b min - Min. kanal genişliği 0,95 mm b max - Maks. kanal genişliği 1,2 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,25 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 49,8 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 0,85 mm Tespit segmanı referansı R47 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,048 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 8 kN C0 - Statik yük 5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,365 kN f0 - Faktör 15.8 N lim - gres 14000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -25 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 32 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 45 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 2,4 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 2,55 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 50,5 mm
Industry Calcul Factors