Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6907ZZNR/2AS - NTN

6907ZZNR/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap55 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği10 mm
a min - Min. kanal pozisyonu1,55 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu1,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı53,7 mm
b min - Min. kanal genişliği0,95 mm
b max - Maks. kanal genişliği1,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,25 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı57,8 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı0,85 mm
Tespit segmanı referansıR55
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,074 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10,6 kN
C0 - Statik yük6,85 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,495 kN
f0 - Faktör15.8
N lim - gres12000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı39 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı51 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu2,4 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu2,55 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı58,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image