• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6908LLU/5K - NTN

6908LLU/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,11 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük13,5 kN
C0 - Statik yük8,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,645 kN
f0 - Faktör15.8
N lim - gres6300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı44 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı45 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı58 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image