• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6908ZZNR/5K - NTN

6908ZZNR/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
a min - Min. kanal pozisyonu1,55 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu1,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı60,7 mm
b min - Min. kanal genişliği0,95 mm
b max - Maks. kanal genişliği1,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,25 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı64,8 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı0,85 mm
Tespit segmanı referansıR62
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,11 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük13,5 kN
C0 - Statik yük8,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,645 kN
f0 - Faktör15.8
N lim - gres11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı44 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı58 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu2,4 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu2,55 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı65,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image