Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6913 - NTN

6913

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,206 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük19,3 kN
C0 - Statik yük16,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,07 kN
f0 - Faktör16.6
N lim - sıvı yağ8200 tr/min
N lim - gres7000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı70 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı85 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

OE Equivalents

ÜreticiReferansZF0635.338.011

Industry Calcul Factors

Calcul factors image