• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6913LLU/5K - NTN

6913LLU/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,206 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük19,3 kN
C0 - Statik yük16,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,07 kN
f0 - Faktör16.6
N lim - gres4000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı70 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı71,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı85 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image