• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6920LLU/5K - NTN

6920LLU/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,785 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük45,5 kN
C0 - Statik yük39,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,44 kN
f0 - Faktör16.4
N lim - gres2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı106,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı110 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı133,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image